Fiches techniques
M2S 441-11Y-T

M2S 441-11Y-T

  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Avec surcourse élevée
  • Boîtier métallique
  • Actionneur avec bille encastrée en acier inoxydable
  • 2 Contacts
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (composant de base)
  • Etanchéité IP65

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 01.10.2025 23:02