Fiches techniques
TK 441-11Y-T-1276-2

TK 441-11Y-T-1276-2

  • Actionneur réglable de 4 x 90°
  • Boîtier métallique
  • 2 Contacts
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (composant de base)
  • Etanchéité IP65

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 11.02.2025 21:24