Fiches techniques
AZM 161 B ST1-AS R

AZM 161 B ST1-AS R

  • Alimentation de l’électro-aimant ARRET Interface AS
  • Surveillance de l’actionneur
  • déverrouillage manuel
  • Dispositif d'interverrouillage
  • Boîtier plastique
  • Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Double isolation
  • Durée de vie élevée
  • Interface AS-Interface intégrée

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 02.06.2025 21:17