Fiches techniques
EX-T4V7H335-11Y-RMS

EX-T4V7H335-11Y-RMS

  • avec galet en laiton
  • EX-Zone 1 et 21
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Boîtier métallique
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • Cotes de montage selon EN 50041

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 21.10.2025 02:16