Fiches techniques
SRB202CA/Q 24VDC

SRB202CA/Q 24VDC

  • Niveau 1: Réarmement sans détection des flancs, Au choix Fonction de réarmement automatique, Détection des courts-circuits transversaux, Niveau 2: / Contact de rupture Contact de travail (NO)
  • Module de sécurité combiné (double évaluation)
  • 2 sorties de sécurité avec comportement de déclenchement différent, par exemple un arrêt d"urgence ouvre les deux sorties de sécurité (niveau 1); la surveillance du protecteur ouvre seulement la deuxième sortie de sécurité (niveau 2)
  • Pour l"évaluation de signaux de contacts sans potentiel, par exemple organes de commande d"arrêt d"urgence (niveau 1), interrupteurs de position avec fonction de sécurité, interverrouillages de sécurité et capteurs de sécurité (niveau 2)
  • 2 Sorties de signalisation

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 10.09.2025 00:45