Fiches techniques
SE-P70-1250 PROFIL CAOUTCHOUC EMBALLÉ 1,25M

SE-P70-1250 PROFIL CAOUTCHOUC EMBALLÉ 1,25M

  • Les encrassements et l"humidité dans le profil sont compensés par l’ajustement dynamique
  • Insensible aux influences environnementales
  • hauteur d'environ 70 mm,(y compris le profilé en aluminium)

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 23.03.2025 19:45