Fiches techniques
AZM400Z-ST2-I1-2P2P-T-E

AZM400Z-ST2-I1-2P2P-T-E

  • Codage individuel par technologie RFID
  • Codage ELEVE selon ISO 14119
  • 2 Connecteur M12, 8- et 5-pôles
  • Surveillance de l’électro-aimant
  • 2 Sorties diagnostiques
  • Déverrouillage de secours
  • Déverrouillage manuel électrique avec tension auxiliaire
  • Système bistable à commande par moteur
  • Force de retenue 10.000 N
  • Déverrouillage contre une force transversale jusqu'à 300 N possible
  • PL e / Cat. 4 / SIL 3 pour la fonction de verrouillage et de retenue
  • Commande à deux canaux de la fonction d’interverrouillage
  • Fonctionnement aux sorties à commutation p et n
  • Grand jeu de l’actionneur

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 28.03.2025 04:32