Fiches techniques
ASIM-1SI-C

ASIM-1SI-C

  • convient pour les contacts galvaniquement libres (NF/NF)
  • Détection intégrée des courts-circuits transversaux avec notification via paramètres & FID
  • 2 sorties standards intégrées
    - 2 sorties de sécurité électroniques 24 V / 0,2 A DC intégrées
  • Montage sur rails DIN, Etanchéité IP20
  • Module d'entrée de sécurité avec 2 sorties standards

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 14.10.2025 08:25