Fiches techniques
SSW303HV-2S

SSW303HV-2S

  • Délai de détection de l'arrêt 2s
  • Contrôleurs d"arrêt de sécurité
  • 3 contacts de sécurité
  • 3 contacts de signalisation
  • Détection de l"arrêt sans capteur par surveillance de la FEM
  • Raccordement direct de moteurs triphasés
  • • Plage de tension du moteur 0 ... 690 V

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 12.09.2025 23:48