Fiches techniques
BDF200-ST1-AS-NH-SWS20-LTWH-LTBU

BDF200-ST1-AS-NH-SWS20-LTWH-LTBU

  • avec connecteur M12 en bas
  • Interface AS-Interface intégrée
  • Pos 1: ARRET D’URGENCE
  • Pos 3: Bouton-poussoir lumineux BLANC
  • Pos 2: Sélecteur à clef, 2 positions fixes
  • Pos 4: Bouton-poussoir lumineux BLEU
  • Boîtier élancé résistant aux chocs
  • à installer dans une position ergonomique
  • à fixer à des profilés aluminium courants

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 30.01.2025 23:05