Fiches techniques
BN 65-RZ 5,0M

BN 65-RZ 5,0M

  • Avec câble préparé
  • actionnement latéral
  • avec aimant de prétension
  • Fonctionnant sans contact
  • Durée de vie élevée
  • La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
  • Modèle Ø 13 mm
  • Boîtier plastique
  • Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
  • avec fixation centrale
  • Disponible avec actionnement frontal et/ou latéral

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 31.08.2025 17:08