Fiches techniques
T4V7H 355-03Z

T4V7H 355-03Z

  • 3 entrées de câble latéral M 20 x 1.5
  • Boîtier métallique
  • Large gamme d'organes de commande
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • Cotes de montage selon EN 50041
  • Points de commutation selon EN 50041

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16.09.2025 21:35