Gamme "N"

Configurateur de produit

Configurateur de produit


Vers la catégorie
NME - Voyant de signalisation

NME - Voyant de signalisation


  • with integrated LED
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Vers la catégorie
NML - Voyant de signalisation

NML - Voyant de signalisation


  • for light elements
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Vers la catégorie
NDL - Bouton-poussoir lumineux

NDL - Bouton-poussoir lumineux


  • conception hygiénique
  • Etanchéité IP69K
  • Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm

Vers la catégorie
NDT - Bouton-poussoir

NDT - Bouton-poussoir


  • conception hygiénique
  • Etanchéité IP69K
  • Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm

Vers la catégorie
Bouton coup-de-poing NDTP

Bouton coup-de-poing NDTP


  • forme compacte
  • sans maintien
  • conception hygiénique
  • Etanchéité IP69K
  • Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm

Vers la catégorie
NDP - Bouton coup-de-poing

NDP - Bouton coup-de-poing


  • Large without latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Vers la catégorie
NDLP - Bouton coup-de-poing illuminé

NDLP - Bouton coup-de-poing illuminé


  • small with illumination
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Vers la catégorie
NDR - Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence

NDR - Bouton coup-de-poing d'arrêt...


  • Emergency stop and Mushroom devices with latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Vers la catégorie
NWT - Sélecteur avec rappel

NWT - Sélecteur avec rappel


  • with two or three switch positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Vers la catégorie
NWS - Sélecteur avec positions fixes

NWS - Sélecteur avec positions fixes


  • with two or three switch positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Vers la catégorie
NWTS - Commutateur/sélecteur

NWTS - Commutateur/sélecteur


  • with maintained and momentary positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Vers la catégorie
NHS - Disjoncteur principal

NHS - Disjoncteur principal


  • Main switches 16A - 63A
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Vers la catégorie
NWSE - Interrupteur à positions

NWSE - Interrupteur à positions


  • with up to 12 switching positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Vers la catégorie
NDAN - Entraînement rotation pour potentiomètre

NDAN - Entraînement rotation pour potentiomètre


  • Entraînement rotatif pour Potentiomètre
  • conception hygiénique
  • Etanchéité IP69K
  • Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm

Vers la catégorie
EFMH/SEK - embase fixation pour inter. position

EFMH/SEK - embase fixation pour inter. position


  • Bride de montage avec commut. de position
  • 30 mm x 42 mm x 92 mm
  • Boîtier plastique

Vers la catégorie
Accessoires

Accessoires


  • conception hygiénique
  • Etanchéité IP69K

Vers la catégorie
Organes de commande et voyants de signalisation
Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Gamme "N"
l'industrie alimentaire