Interrupteur à pédale

F 232

F 232


  • Boîtier métallique
  • une pédale
  • Grande stabilité
  • Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Faible hauteur pour l'actionnement de la pédale
  • Egalement disponible comme interrupteur à pédale de sécurité

Vers la catégorie
2F 232

2F 232


  • Boîtier métallique
  • deux pédales
  • 2 entrées de câble M 25 x 1.5
  • Grande stabilité
  • Faible hauteur pour l'actionnement de la pédale

Vers la catégorie
LKF

LKF


  • une pédale
  • Boîtier plastique

Vers la catégorie
NKF1

NKF1


  • une pédale
  • Exécution une pédale
  • Forme compacte, plate
  • Design symétrique moderne
  • avec Câble de raccordement, 2 m
  • Variantes de contact avec contacts inverseurs ou contacts NO

Vers la catégorie
NKF2

NKF2


  • Exécution deux pédales
  • Forme compacte, plate
  • Design symétrique moderne
  • avec Câble de raccordement, 2 m
  • Variantes de contact avec contacts inverseurs ou contacts NO

Vers la catégorie
NKF3

NKF3


  • Exécution trois pédales
  • Forme compacte, plate
  • Design symétrique moderne
  • avec Câble de raccordement, 2 m
  • Variantes de contact avec contacts inverseurs ou contacts NO

Vers la catégorie
Domaine d'application:
Les interrupteurs à pédale sont utilisés sur toutes les machines et installations, pour lesquelles une commande manuelle est impossible. Il permettent de démarrer et d'arrêter les cycles de travail et de production.

En fonction des conditions ambiantes et de la sollicitation mécanique, différents types d'interrupteurs à pédale sont proposés. Les interrupteurs à pédale en version robuste sont généralement utilisés dans la construction de machines et installations de production telles que presses, poinçonneuses, plieuses et machines destinées au travail de la tôle.

Conception et principe de fonctionnement:
Tous les interrupteurs à pédale sont disponibles avec plusieurs pédales. Les interrupteurs à pédale de la série 232 possèdent un capot de protection protégeant contre tout actionnement involontaire.

Ils sont étanches IP 65 ou 67.