MZM 100
- Maintien automatique
- Interverrouillages de sécurité avec nouveau principe de fonctionnement
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Système électronique codé sans contact
- Boîtier plastique
- Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
- Diagnostic intelligent
- Câblage en série autosurveillé
- breveté
Désignation produit: MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A |
(1) | |
Sans | Surveillance de l’interverrouillage > |
B | Surveillance de l’actionneur |
(2) | |
ST | Connecteur M23, 8+1 pôles |
ST2 | Connecteur M12, 8 pôles |
(3) | |
1P2P | 1 sortie diagnostique de type P et 2 sorties de sécurité de type P (uniquement en liaison avec la version "surveillance du protecteur interverrouillé") |
1P2PW | Idem -1P2P, signal diagnostique combiné: protecteur fermé et interverrouillage verrouillé (uniquement en liaison avec la version "surveillance du protecteur interverrouillé") |
1P2PW2 | Idem -1P2P, signal diagnostique combiné: protecteur fermé et peut être verrouillé (uniquement en liaison avec la version "surveillance du protecteur fermé") |
SD2P | sortie diagnostique par bus sériel et 2 sorties de sécurité, commutation P |
(4) | |
Sans | sans maintien (uniquement en liaison avec la version "surveillance de l'interverrouillage") |
R | Force de maintien életromagnétique typ. 30 N |
(5) | |
M | Aimant permanent, typ. 15 N |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
force de maintien
Force de maintien, max.
Force de maintien, min.
Surveillance de l’actionneur
Maintien
Diagnostic par bus sériel
Composants du système
Accessoires
MZM 100 CIBLE
- pour un réglage variable de la force de maintien
- réglable par étapes d'environ 10 N, dans une plage d'environ 30 N à 100 N
Actionneur