MZM 100

MZM 100

  • Maintien automatique
  • Interverrouillages de sécurité avec nouveau principe de fonctionnement
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Système électronique codé sans contact
  • Boîtier plastique
  • Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Diagnostic intelligent
  • Câblage en série autosurveillé
  • breveté
Désignation produit:
MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A

(1)
SansSurveillance de l’interverrouillage >
BSurveillance de l’actionneur

(2)
STConnecteur M23, 8+1 pôles
ST2Connecteur M12, 8 pôles

(3)
1P2P1 sortie diagnostique de type P et 2 sorties de sécurité de type P (uniquement en liaison avec la version "surveillance du protecteur interverrouillé")
1P2PWIdem -1P2P, signal diagnostique combiné: protecteur fermé et interverrouillage verrouillé (uniquement en liaison avec la version "surveillance du protecteur interverrouillé")
1P2PW2Idem -1P2P, signal diagnostique combiné: protecteur fermé et peut être verrouillé (uniquement en liaison avec la version "surveillance du protecteur fermé")
SD2Psortie diagnostique par bus sériel et 2 sorties de sécurité, commutation P

(4)
Sanssans maintien (uniquement en liaison avec la version "surveillance de l'interverrouillage")
RForce de maintien életromagnétique typ. 30 N

(5)
MAimant permanent, typ. 15 N
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Hauteur du capteur

Broche 5

Broche 8

MZM 100 ST2-1P2P-A

Numéro d'article 101199622

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

MZM 100 ST-1P2PR-A

Numéro d'article 101187450

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

MZM 100 B ST-1P2PW2RE-A

Numéro d'article 101211068

Dispositif d'interverrouillage

MZM 100 B ST-1P2PW2REM-A

Numéro d'article 101211069

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

MZM 100 B ST2-1P2PW2RE-A

Numéro d'article 101211070

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A

Numéro d'article 101211071

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

MZM 100 B ST2-1P2PW2R60M-A

Numéro d'article 101210772

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

MZM 100 B ST2-1P2PW2R-A

Numéro d'article 101206028

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A

Numéro d'article 101211153

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

MZM 100 B ST2-SD2PRE-A

Numéro d'article 101211156

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

MZM 100 ST-1P2PW-A

Numéro d'article 101199544

Dispositif d'interverrouillage

MZM 100 ST-1P2PWM-A

Numéro d'article 101209061

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article