MZM 100 AS

MZM 100 AS

  • Dispositif d'interverrouillage
  • Boîtier plastique
  • Interface AS-Interface intégrée
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Interverrouillages de sécurité avec nouveau principe de fonctionnement
  • Système électronique codé sans contact
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • Maintien automatique
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Diagnostic intelligent
Désignation produit:

MZM 100 (1) ST-AS (2)(3)AP


(1)
SansSurveillance de l’interverrouillage >
BSurveillance de l’actionneur

(2)
Sanssans maintien (seulement pour version "surveillance de l'interverrouillage")
REforce de maintien électrique réglable 30 N … 100 N

(3)
Sanssans aimant permanent
MAimant permanent: 30 N
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Force de maintien, max.

Force de maintien, min.

Surveillance de l’actionneur

Maintien

MZM 100 B ST-AS REAP

Numéro d'article 101198705

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

MZM 100 B ST-AS REMAP

Numéro d'article 101209551

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

MZM 100 ST-AS AP

Numéro d'article 101209550

Dispositif d'interverrouillage

MZM 100 ST-AS MAP

Numéro d'article 101209554

Dispositif d'interverrouillage

MZM 100 ST-AS REAP

Numéro d'article 101198704

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

MZM 100 ST-AS REMAP

Numéro d'article 101209553

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article