PS116 Tête rotatif à levier à galet H200

PS116 Tête rotatif à levier à galet H200

  • Boîtier plastique
  • Boîtier symétrique
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°
Désignation produit:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Rupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF
Z02Rupture brusque 2 contacts NF
Z12Rupture brusque 1 contact NO / 2 contacts NF
Z11RRupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF avec maintien
Z02RRupture brusque 2 contacts NF avec maintien
Z12RRupture brusque 1 contact NO / 2 contacts NF avec maintien
T11Action dépendante 1 contact NO / 1 contact NF
T02Action dépendante 2 contacts NF
T20Action dépendante 2 contacts NO
T12Action dépendante 1 contact NO / 2 contacts NF
T21Action dépendante 2 contacts NO / 1 contact NF
T03Action dépendante 3 contacts NF
T11UEAction dépendante avec contacts chevauchants 1 contact NO / 1 contact NF
T02HAction dépendante avec contacts décalés 2 contacts NF

(2)
L200Câble de raccordement en bas, longueur de câble 2 m
LR200Câble de raccordement à droite, longueur de câble 2 m
LR300Câble de raccordement à droite, 3 m
LR500Câble de raccordement à droite, 5 m
STConnecteur M12 - plastique - en bas
STRConnecteur M12, à droite

(3)
S200Poussoir S200 Ø 6 mm
R200Poussoir à galet R200
K200Levier à galet - galet plastique - largeur 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Levier à galet - galet plastique - largeur 5 mm - Ø 14 mm
K230Levier à galet inversé - galet plastique Ø 14 mm
K240Levier à galet inversé - galet plastique Ø 22 mm - incliné à droite
K250Levier à galet inversé - galet plastique Ø 22 mm - incliné à gauche
H200Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 16 mm - longueur du levier 24mm
N200Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet plastique Ø 20 mm - largeur 9,8 mm
J200Levier antenne - plastique - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Matériau galet / levier: plastique
1Matériau galet / levier: acier inoxydable
2Matériau galet / levier: laiton
3Matériau galet / levier: aluminium
4Matériau galet / levier: acier
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

PS116-T03-ST-H200

Numéro d'article 103012315

Interrupteur de position

PS116-T11-L200-H200

Numéro d'article 103006645

Interrupteur de position

PS116-T11-LR200-H200

Numéro d'article 103006578

Interrupteur de position

Vers l'article

PS116-T11-ST-H200

Numéro d'article 103006660

Interrupteur de position

Vers l'article

PS116-T11-STR-H200

Numéro d'article 103006624

Interrupteur de position

Vers l'article

PS116-T12-L200-H200

Numéro d'article 103006649

Interrupteur de position

Vers l'article

PS116-T12-LR200-H200

Numéro d'article 103006594

Interrupteur de position

Vers l'article

PS116-T12-ST-H200

Numéro d'article 103006668

Interrupteur de position

Vers l'article

PS116-T12-STR-H200

Numéro d'article 103006632

Interrupteur de position

Vers l'article

PS116-Z11-L200-H200

Numéro d'article 103006644

Interrupteur de position

Vers l'article

PS116-Z11-LR200-H200

Numéro d'article 103006577

Interrupteur de position

Vers l'article

PS116-Z11-ST-H200

Numéro d'article 103006659

Interrupteur de position

Vers l'article