PS116-Z12-ST-K250
PS116-Z12-ST-K250
Désignation produit: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | Rupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF |
Z02 | Rupture brusque 2 contacts NF |
Z12 | Rupture brusque 1 contact NO / 2 contacts NF |
Z11R | Rupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF avec maintien |
Z02R | Rupture brusque 2 contacts NF avec maintien |
Z12R | Rupture brusque 1 contact NO / 2 contacts NF avec maintien |
T11 | Action dépendante 1 contact NO / 1 contact NF |
T02 | Action dépendante 2 contacts NF |
T20 | Action dépendante 2 contacts NO |
T12 | Action dépendante 1 contact NO / 2 contacts NF |
T21 | Action dépendante 2 contacts NO / 1 contact NF |
T03 | Action dépendante 3 contacts NF |
T11UE | Action dépendante avec contacts chevauchants 1 contact NO / 1 contact NF |
T02H | Action dépendante avec contacts décalés 2 contacts NF |
(2) | |
L200 | Câble de raccordement en bas, longueur de câble 2 m |
LR200 | Câble de raccordement à droite, longueur de câble 2 m |
LR300 | Câble de raccordement à droite, 3 m |
LR500 | Câble de raccordement à droite, 5 m |
ST | Connecteur M12 - plastique - en bas |
STR | Connecteur M12, à droite |
(3) | |
S200 | Poussoir S200 Ø 6 mm |
R200 | Poussoir à galet R200 |
K200 | Levier à galet - galet plastique - largeur 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Levier à galet - galet plastique - largeur 5 mm - Ø 14 mm |
K230 | Levier à galet inversé - galet plastique Ø 14 mm |
K240 | Levier à galet inversé - galet plastique Ø 22 mm - incliné à droite |
K250 | Levier à galet inversé - galet plastique Ø 22 mm - incliné à gauche |
H200 | Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 16 mm - longueur du levier 24mm |
N200 | Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet plastique Ø 20 mm - largeur 9,8 mm |
J200 | Levier antenne - plastique - 200mm -Ø 6mm |
(4) | |
0 | Matériau galet / levier: plastique |
1 | Matériau galet / levier: acier inoxydable |
2 | Matériau galet / levier: laiton |
3 | Matériau galet / levier: aluminium |
4 | Matériau galet / levier: acier |
- connecteur M12, en bas
- Rupture brusque 1 Contact de travail (NO) / 2 Contact de rupture
- Boîtier plastique
- Boîtier symétrique
- Etanchéité IP66, IP67
- Organes de commande réglables de 8 x 45°
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
PS116-Z12-ST-K250 |
Référence d’article (n° de commande) |
103006666 |
EAN (European Article Number) |
4030661442976 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cURus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Modèle de boîtier |
Construction normée |
Levier selon DIN EN 50047 |
e |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, zamac injecté, chromaté |
Surface active |
métal |
Poids brut |
210 g |
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité |
Oui |
Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
2 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20 000 000 manœuvres |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 manœuvres |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Actionneur |
Levier à galet inversé K250 |
Durée de vie mécanique, min. |
10 000 000 manœuvres |
Force d'actionnement, min. |
6 N |
Force d'ouverture forcée, min. |
40 N |
Vitesse d'attaque, min. |
10 mm/min |
Vitesse d'attaque, max. |
1 m/s |
Couple d'actionnement, min. |
0,2 Nm |
Couple pour ouverture forcée |
0,6 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Position du raccordement par connecteur |
En bas |
Connecteur de raccordement |
Connecteur M12, 6 pôles |
Section des conducteurs |
0,5 mm2 |
Raccordement (mécanique) |
en bas |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
16,6 mm |
Largeur du capteur |
31 mm |
Hauteur du capteur |
95,5 mm |
Diamètre du galet |
22 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Degré de protection |
II |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
300 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-1 |
3 |
Données électriques
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
400 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
240 VAC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
1,5 A |
Elément de commutation |
1 contact NO, 2 contacts NF |
Principe de commutation |
Rupture brusque |
Temps de rebondissement, max. |
3 ms |
Fréquence de manœuvres |
5 000 /h |
Temps de commutation, max. |
5,5 ms |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Certification CCC
Certificat UL
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Diagramme de contact
Déclaration UE de conformité |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Interrupteur de position |
Directives pertinentes: | Directive Basse Tension | 2014/35/EU |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 3 mars 2021 |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18.04.2024 09:31