RSS260
- Boîtier plastique
- Montage simple sans angle supplémentaire
- Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
Désignation produit: RSS260-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
Sans | Codage standard |
I1 | Codage individuel |
I2 | Codage individuel, apprentissage multiple |
(2) | |
D | avec sortie diagnostique |
SD | avec sortie diagnostique via bus sériel |
(3) | |
Sans | Version standard sans surveillance de la boucle de retour EDM (External Device Monitoring) |
F0 | boucle de retour (EDM) avec réarmement automatique |
F1 | boucle de retour (EDM) avec réarmement manuel |
(4) | |
Sans | sans arrêt d'urgence |
Q | Acquittement après une erreur d'entrée par l'arrêt d'urgence |
(5) | |
Sans | Câble de raccordement (Longueur en mètres) |
ST | Connecteur intégré M8, 8 pôles |
LSTM12-8-0,25M | Câble de raccordement 0,25 m avec connecteur M12, 8 pôles |
LSTM8-8-1M | Câble de raccordement 0,1 m avec connecteur M8, 8 pôles |
LSTM12-5-0,25M | Câble de raccordement 0,25 m avec connecteur M12, 5 pôles |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Nombre de sorties statiques avec fonction de signalisation
Diagnostic par bus sériel
Composants du système
Actionneur
Accessoires