SLC440-ER-0810-14-H1
SLC440-ER-0810-14-H1
Désignation produit: SLC440-ER(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | Hauteur du champ de protection 170 mm |
0250 | Hauteur du champ de protection 250 mm |
0330 | Hauteur du champ de protection 330 mm |
0410 | Hauteur du champ de protection 410 mm |
0490 | Hauteur du champ de protection 490 mm |
0570 | Hauteur du champ de protection 570 mm |
0650 | Hauteur du champ de protection 650 mm |
0730 | Hauteur du champ de protection 730 mm |
0810 | Hauteur du champ de protection 810 mm |
0890 | Hauteur du champ de protection 890 mm |
0970 | Hauteur du champ de protection 970 mm |
1050 | Hauteur du champ de protection 1050 mm |
1130 | Hauteur du champ de protection 1130 mm |
1210 | Hauteur du champ de protection 1210 mm |
1290 | Hauteur du champ de protection 1290 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm) |
1370 | Hauteur du champ de protection 1370 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm) |
1450 | Hauteur du champ de protection 1450 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm) |
1530 | Hauteur du champ de protection 1530 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm) |
1610 | Hauteur du champ de protection 1610 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm) |
1690 | Hauteur du champ de protection 1690 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm) |
1770 | Hauteur du champ de protection 1770 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm) |
(2) | |
14 | Résolution 14 mm, portée 0,3 m ... 7 m |
30 | Résolution 30 mm, portée 0,3 m ... 10 m |
- Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
- Statut et diagnostic via l'application Bluetooth
- Aide active intégrée à l'installation
- Masquage : fixe / mobile
- Double acquittement
- Surveillance du contacteur
- Codage des faisceaux
- Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
- Paramétrage convivial sans outils
- Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
SLC440-ER-0810-14-H1 |
Référence d’article (n° de commande) |
103039585 |
EAN (European Article Number) |
4030661551791 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Matériau du boîtier |
Aluminium |
Temps de réaction, max. |
20 ms |
Données générales - Caractéristiques
blocage du redémarrage |
Oui |
Surveillance des contacteurs intégrée |
Oui |
Codage de rayon existant |
Oui |
Fonction de masquage |
Oui |
Afficheur 7 segments |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Afficheur intégré, diagnostic |
Oui |
Bluetooth |
Oui |
Nombre de sorties de sécurité numériques |
2 |
Nombre de rayons lumineux |
80 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Valeur PFH |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1 |
4 |
Données mécaniques
Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s |
14 mm |
Hauteur du champ de protection |
810 mm |
Portée, champ de protection, min. |
3 m |
Portée, champ de protection, max. |
10 m |
Longueur d’onde du capteur |
850 nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur |
Raccordement connecteur, récepteur |
Connecteur intégré M12, 8 pôles |
Raccordement connecteur, émetteur |
Connecteur intégré M12, 4 pôles |
Longueur du câble à raccorder, max. |
100 m |
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur des Emetteurs |
891 mm |
Hauteur des récepteures |
901 mm |
Longueur du capteur |
33 mm |
Largeur du capteur |
27,8 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Degré de protection |
III |
Données électriques
Tension commutable ESPE, signal HIGH |
24 V |
Consommation électrique du récepteur, max. |
10 W |
Consommation électrique de l'émetteur, max. |
5 W |
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max. |
0,25 A |
Mise en œuvre |
commutation P |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Kit avec 2 équerres de montage |
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
SRB-E 301 |
Remarque
Remarque (en général) |
Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 1 mA. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat CE avec examen de type
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
Exemple de câblage
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25.04.2024 05:58