SLC445

SLC445

  • Polyvalent
  • Inhibition
  • Mode cyclique
  • Double acquittement
  • Multiscan
  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Aide active intégrée à l'installation
  • Masquage : fixe / mobile
  • Etat et diagnostic via l'affichage à 7 segments
  • Surveillance du contacteur
  • Paramétrage convivial sans outils
Désignation produit:

SLC445-E/R(1)-(2)-01


(1)
0170Hauteur du champ de protection 170 mm
0250Hauteur du champ de protection 250 mm
0330Hauteur du champ de protection 330 mm
0410Hauteur du champ de protection 410 mm
0490Hauteur du champ de protection 490 mm
0570Hauteur du champ de protection 570 mm
0650Hauteur du champ de protection 650 mm
0730Hauteur du champ de protection 730 mm
0810Hauteur du champ de protection 810 mm
0890Hauteur du champ de protection 890 mm
0970Hauteur du champ de protection 970 mm
1050Hauteur du champ de protection 1050 mm
1130Hauteur du champ de protection 1130 mm
1210Hauteur du champ de protection 1210 mm
1290Hauteur du champ de protection 1290 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm)
1370Hauteur du champ de protection 1370 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm)
1450Hauteur du champ de protection 1450 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm)
1530Hauteur du champ de protection 1530 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm)
1610Hauteur du champ de protection 1610 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm)
1690Hauteur du champ de protection 1690 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm)
1770Hauteur du champ de protection 1770 mm (seulement pour résolution 30 mm et 50 mm)

(2)
14Résolution 14 mm, portée 0,3 m ... 7 m
30Résolution 30 mm, portée 0,3 m ... 10 m
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s

Hauteur du champ de protection

Portée, champ de protection, max.

SLC445-ER-0170-14-01

Numéro d'article 103005386

Safety light curtain

SLC445-ER-0170-30-01

Numéro d'article 103005403

Safety light curtain

SLC445-ER-0250-14-01

Numéro d'article 103005387

Safety light curtain

SLC445-ER-0250-30-01

Numéro d'article 103005404

Safety light curtain

SLC445-ER-0330-14-01

Numéro d'article 103005388

Safety light curtain

Vers l'article

SLC445-ER-0330-30-01

Numéro d'article 103005405

Safety light curtain

SLC445-ER-0410-14-01

Numéro d'article 103005389

Safety light curtain

SLC445-ER-0410-30-01

Numéro d'article 103005406

Safety light curtain

Vers l'article

SLC445-ER-0490-14-01

Numéro d'article 103005390

Safety light curtain

SLC445-ER-0490-30-01

Numéro d'article 103005407

Safety light curtain

Vers l'article

SLC445-ER-0570-14-01

Numéro d'article 103005391

Safety light curtain

SLC445-ER-0570-30-01

Numéro d'article 103005408

Safety light curtain

Vers l'article