SLG440

SLG440

  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Paramétrage convivial sans outils
  • Concept de sécurité fiable en cas de sources parasitaires (CEM, étincelles de soudage)
  • Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • Aide active intégrée à l'installation
  • Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)
Désignation produit:

SLG 440-E/R(1)-01


(1)
0500-02Distance entre les deux faisceaux extrêmes 500 mm, 2 faisceaux
0800-03Distance entre les deux faisceaux extrêmes 800 mm, 3 faisceaux
0900-04Distance entre les deux faisceaux extrêmes 900 mm, 4 faisceaux
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s

Hauteur du champ de protection

Portée, champ de protection, max.

SLG440-ER-0500-02-01

Numéro d'article 101216821

Safety light grid

SLG440-ER-0500-02-H1

Numéro d'article 103009189

Safety light grid

SLG440-ER-0800-03-01

Numéro d'article 101216822

Safety light grid

SLG440-ER-0800-03-H1

Numéro d'article 103009190

Safety light grid

SLG440-ER-0900-04-01

Numéro d'article 101216823

Safety light grid

SLG440-ER-0900-04-H1

Numéro d'article 103009191

Safety light grid