TD 452-02Y
TD 452-02Y
Téléchargements
- Boîtier métallique
- 118 mm x 127 mm x 64 mm ( composant de base)
- Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
- Actionneur réglable de 360° en continu
- L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
- Dans l'exécution hautes températures, possibilité d'installer le galet dans deux positions différentes sur l'axe
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
TD 452-02Y |
Référence d’article (n° de commande) |
101059573 |
EAN (European Article Number) |
4030661036700 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
DNV CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Mode d’action |
mécanique |
Forme du poussoir |
galet |
Matériau du boîtier |
Fonte grise, galvanisée |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Poids brut |
2 035 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF |
2 |
Données mécaniques
Actionneur |
tête rotatif à levier à galet |
Matériau du galet |
Plastique |
Durée de vie mécanique, min. |
10 000 000 manœuvres |
Angle d'attaque, à gauche |
30 ° |
Angle d'attaque, à droite |
30 ° |
Course d'ouverture des contacts |
2 x 6 mm |
Vitesse d'attaque, min. |
1 mm/min |
Vitesse d'attaque, max. |
3 m/s |
Remarque (vitesse d'attaque) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
1,5 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Section des conducteurs |
13 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
64 mm |
Largeur du capteur |
118 mm |
Hauteur du capteur |
265 mm |
Largeur du galet |
9 mm |
Diamètre du galet |
36 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
400 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
16 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
400 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Elément de commutation |
Contact de rupture |
Remarque (elément de commutation) |
avec double rupture |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification CCC
Certificat DNV-GL
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Principe de fonctionnement
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25.04.2024 01:51