schmersal_s_icon.png

ACC-BPL-M20-MS

Numéro d'article: 103006009

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Vis de sécurité M20
  • métal

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ACC-BPL-M20-MS

Référence d’article (n° de commande)

103006009

EAN (European Article Number)

4030661439761

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Caractéristiques globales

Matériel

laiton, nickelé

Poids brut

12 g

Données mécaniques

Couple de serrage pour écrous, max.

8 Nm

Données mécaniques - Dimensions

Longueur de la vis

15,8 mm

Longueur filetage de la vis

5,3 mm

Diamètre de la vis

30,5 mm

Diamètre, filetage métrique ISO avec indication du pas

M20 x 1.5


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 14/05/2025 00:25