ACC-EBLT-M10-5PCS
Numéro d'article:
103031498
ACC-EBLT-M10-5PCS
Numéro d'article:
103031498
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACC-EBLT-M10-5PCS |
Référence d’article (n° de commande) |
103031498 |
EAN (European Article Number) |
4030661541921 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-08-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-44-34 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-14-44-34 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000441 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000441 |
Caractéristiques globales
Matériel |
clé métal zingué |
Poids brut |
122 g |
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du trou |
24 mm |
Longueur de la vis |
120 mm |
Longueur filetage de la vis |
70 mm |
Diamètre, filetage métrique ISO avec indication du pas |
M10 |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montage |
Boulon à œil avec écrou |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 14/09/2025 00:23