schmersal_s_icon.png

ACC-IL-G24-M20-OR

Numéro d'article: 101186263

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • LED orange, lentille blanche (transparente)
  • À visser sur entrée de câble M 20 x 1,5

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ACC-IL-G24-M20-OR

Référence d’article (n° de commande)

101186263

EAN (European Article Number)

4030661350608

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-11

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-11

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-11

ETIM number, version 7.0

EC000223

ETIM number, version 6.0

EC000223

Caractéristiques globales

Poids brut

21 g

Données générales - Caractéristiques

Voyant de signalisation

Oui

Données mécaniques

Couple, max.

1,5 Nm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-5 ... +70 °C

Données électriques

Rated operating voltage

24 VDC

Courant permanent

20 mA

Indication d'état par

Couleur LED

Orange


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 05/06/2025 17:06