ACC-PWR-PLY-S
Numéro d'article:
101192433
ACC-PWR-PLY-S
Numéro d'article:
101192433
- Pour guidage du câble sur des trajets non rectilignes
- pour Câble acier Ø 5 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACC-PWR-PLY-S |
Référence d’article (n° de commande) |
101192433 |
EAN (European Article Number) |
4030661362069 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-34-03-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-34-03-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
23-34-03-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002217 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002217 |
Caractéristiques globales
Matériel |
Acier inoxydable NIRO |
Poids brut |
86 g |
Remarque
Remarque (en général) |
Selon EN ISO 13850, les poulies de renvoi ne peuvent être utilisées que si toute la longueur du câble est visible du point de réarmement. |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 17/04/2024 20:23