ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
Numéro d'article:
101186490
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
Numéro d'article:
101186490
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Manille pour la fixation du câble au boulon à œil
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA |
Référence d’article (n° de commande) |
101186490 |
EAN (European Article Number) |
4030661339528 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-02 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
23-13-01-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002371 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002371 |
Caractéristiques globales
Matériel |
Acier inoxydable NIRO |
Poids brut |
24 g |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
37 mm |
Largeur |
23,5 mm |
Hauteur |
12 mm |
Largeur de la tringle de verrouillage |
33,5 mm |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/04/2024 17:59