ACC-TBLE-RVA
Numéro d'article:
103031494
ACC-TBLE-RVA
Numéro d'article:
103031494
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACC-TBLE-RVA |
Référence d’article (n° de commande) |
103031494 |
EAN (European Article Number) |
4030661539799 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-90 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
23-13-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002371 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002371 |
Caractéristiques globales
Matériel |
Acier inoxydable |
Poids brut |
133 g |
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre, filetage métrique ISO avec indication du pas |
M8 |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/04/2024 00:50