ACTIONNEUR AZ 17/170-B1-2245

Numéro d'article: 101137406

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
  • Actionneur droit avec silentbloc
  • Compense les vibrations des protecteurs
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ACTIONNEUR AZ 17/170-B1-2245

Référence d’article (n° de commande)

101137406

EAN (European Article Number)

4030661280905

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Caractéristiques globales

Codage selon EN ISO 14119

faible

Matériau du actionneur

Acier inoxydable (V2A)

Poids brut

15 g

Données mécaniques

Actionneur

droit

silentbloc

Remarque

Remarque (en général)

Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 200 mm

L'axe de rotation de la charnière doit être 13 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité

Couple de serrage des vis de l'actionneur max. 200 Ncm


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 25/04/2024 05:09