ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B1

Numéro d'article: 101128545

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Pour portes coulissantes
  • Actionneur téléscopique avec guidage
  • Course du ressort jusqu'à max. 6 mm

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B1

Référence d’article (n° de commande)

101128545

EAN (European Article Number)

4030661104478

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Caractéristiques globales

Codage selon EN ISO 14119

faible

Matériau du actionneur

Acier inoxydable (V2A)

Poids brut

135 g

Données mécaniques

Actionneur

droit

Force de cisaillement

25 000 N

Filtre de langue

Mode d'emploi et déclaration de conformité

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 19/04/2024 20:25