ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B2

Numéro d'article: 101144796

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Convient très bien pour protecteurs pivotants
  • Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté large de l'actionneur

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B2

Référence d’article (n° de commande)

101144796

EAN (European Article Number)

4030661134307

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Caractéristiques globales

Poids brut

160 g

Données mécaniques

Rayon d'actionnement, min.

250 mm

Actionneur

droit

mobile

Force de cisaillement

25 000 N

Remarque

Remarque (en général)

L'axe de rotation de la charnière doit être 36 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité

Support de l'actionneur avec trous pour goupilles. L'utilisation de goupilles empêche le démontage. Les actionneurs peuvent être orientés dans toutes les position désirées par le réglage de la vis à six pans creux "a" . L'actionneur convient également pour des portes coulissantes.

Rayon d'actionnement réglable jusqu'à min. 250 mm au moyen d'une clef Allen 4 mm


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 25/04/2024 10:09