ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B4PS

Numéro d'article: 101142540

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Pour portes coulissantes
  • avec poignée de fermeture et loqueteau à bille

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B4PS

Référence d’article (n° de commande)

101142540

EAN (European Article Number)

4030661282992

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Caractéristiques globales

Matériau du actionneur

Brass

Poids brut

605 g

Données mécaniques

Actionneur

droit

Force de cisaillement

12 500 N

Données mécaniques - Dimensions

Longueur de l'actionneur

237 mm

Largeur de l'actionneur

60 mm

Hauteur de l'actionneur

69,5 mm


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 19/04/2024 17:33