ACTIONNEUR AZM 170-B25-L-G1

Numéro d'article: 101175201

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
  • Protecteur avec charnière à gauche (Regard tourné vers la zone dangereuse)
  • avec Bouton cranté
  • Commande ergonomique
  • Plus besoin d"une poignée supplémentaire
  • Aucun actionneur en saillie
  • Montage simple
  • Plusieurs poignées disponibles
  • Installation de poignées spéciales possibles via tige carrée standard (8 mm)

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ACTIONNEUR AZM 170-B25-L-G1

Référence d’article (n° de commande)

101175201

EAN (European Article Number)

4030661313016

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Caractéristiques globales

Poids brut

160 g

Données mécaniques

Bouton

Bouton cranté

Charnière de porte

Gauche

Remarque

Remarque (en général)

Actionneur à poignée pour interverrouillage de sécurité AZM 170-…zrk (avec maintien)

Notez bien qu'il vous faut un modèle avec force de maintien (indice r).

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 28/03/2024 09:08