ACTIONNEUR AZM 170-B6

Numéro d'article: 101123391

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
  • Convient très bien pour protecteurs pivotants
  • La direction d'actionnement peut être sélectionnée par retournement de l'insert

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ACTIONNEUR AZM 170-B6

Référence d’article (n° de commande)

101123391

EAN (European Article Number)

4030661104416

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Caractéristiques globales

Matériau du actionneur

Acier inoxydable

Poids brut

23 g

Données mécaniques

Rayon d'actionnement, min.

50 mm

Actionneur

mobile

Remarque

Remarque (en général)

L'axe de rotation de la charnière doit être 11 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité

Rayon d'actionnement réglable jusqu'à min. 50 mm au moyen d'une clef à six pans 2 mm (a et b)


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 19/04/2024 04:42