ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B30-02

Numéro d'article: 101139954

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B30-02

Référence d’article (n° de commande)

101139954

EAN (European Article Number)

4030661117225

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Caractéristiques globales

Matériau du boîtier

Fonte d'alliage métallique léger, laqué

Matériau du actionneur

zamac injecté

Matériau de l' élément d'actionnement

Aluminium

Matériau du déverrouillage de secours

Métal, gaine plastique

Poids brut

1 070 g

Données générales - Caractéristiques

poignée antipanique

Oui

Données mécaniques

Charnière de porte

Gauche

Force de cisaillement

25 000 N

Mécanisme monté

À l'intérieur

Données mécaniques - Dimensions

Longueur de l'actionneur

34 mm

Largeur de l'actionneur

75 mm

Hauteur de l'actionneur

78 mm

Largeur de déverrouillage de secours

90 mm

Largeur de déverrouillage de secours

157 mm

Hauteur de déverrouillage de secours

82 mm


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 20/04/2024 07:52