AES 1112

AES 1112

  • Surveillance de capteurs de sécurité magnétique de la série BNS
  • 1 contact de sécurité, STOP 0
Désignation produit:
AES 1112.(1)

(1)
Sans24 VDC
1110 VAC
2230 VAC
324 VAC
442 VAC
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Type de tension

AES 1112 24 VDC

Numéro d'article 101128982

Safety relay module

Vers l'article

AES 1112.1 110 VAC

Numéro d'article 101128798

Safety relay module

Vers l'article

AES 1112.2 230 VAC

Numéro d'article 101128799

Safety relay module

Vers l'article

AES 1112.3 24 VAC

Numéro d'article 101128800

Safety relay module

Vers l'article