AV 20

AV 20

  • Boîtier plastique
  • Protection contre les défauts de fermeture
  • pour portes à 1 battants
  • homologué pour emploi dans les ascenseurs de passagers
  • Déverrouillage manuel par clef trois pans M5
Désignation produit:
AV 20(1)(2)(3)U-GB215

(1)
LVersion avec ouverture à gauche
RVersion avec ouverture à droite

(2)
SansLanguette
HLevier H65
H92Levier H92
H105Levier H105
BSupport B
B2Support B2

(3)
X11,5Dimension X du pêne de verrouillage = 11,5 mm
X20Dimension X du pêne de verrouillage = 20 mm
X30Dimension X du pêne de verrouillage = 30 mm
X40Dimension X du pêne de verrouillage = 40 mm
X45Dimension X du pêne de verrouillage = 45 mm

Remarques:
U = arrêt du loquet inférieur
GB215 = supplémentaire, trous de fixation frontaux M8

Les variantes qui s'en écartent sont des modèles spéciaux. Disponibilité sur demande.
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

AV20RHX11.5U-GB215

Numéro d'article 101142088

Door locking devices

Vers l'article

AV20LHX20U-GB215

Numéro d'article 101142144

Door locking devices

Vers l'article

AV20RHX20U-GB215

Numéro d'article 101142145

Door locking devices

Vers l'article

AV20RBX11.5U-GB215

Numéro d'article 101172551

Door locking devices

Vers l'article

AV20LBX11.5U-GB215

Numéro d'article 101172568

Door locking devices

Vers l'article

AV20RHX30U-GB215

Numéro d'article 101174506

Door locking devices

Vers l'article

AV20RX11.5U-GB215

Numéro d'article 103003513

Door locking devices

Vers l'article

AV20RHX40U-GB215

Numéro d'article 103016446

Door locking devices

Vers l'article

AV20LHX30U-GB215

Numéro d'article 103016447

Door locking devices

Vers l'article

AV20LHX45U-GB215

Numéro d'article 103016448

Door locking devices

Vers l'article

AV20RX20U-GB215

Numéro d'article 103016449

Door locking devices

Vers l'article

AV20RX40U-GB215

Numéro d'article 103016450

Door locking devices

Vers l'article