AV 21

AV 21

  • Boîtier plastique
  • Sans Protection contre les défauts de fermeture
  • pour portes à 1 battants
  • pour ascenseurs sans transport de passagers
  • Déverrouillage manuel par clef trois pans M5
Désignation produit:
AV 21(1)(2)(3)U-GB215

(1)
LVersion avec ouverture à gauche
RVersion avec ouverture à droite

(2)
SansLanguette
HLevier H65
H92Levier H92
H105Levier H105
BSupport B
B2Support B2

(3)
X11,5Dimension X du pêne de verrouillage = 11,5 mm
X20Dimension X du pêne de verrouillage = 20 mm
X30Dimension X du pêne de verrouillage = 30 mm
X40Dimension X du pêne de verrouillage = 40 mm
X45Dimension X du pêne de verrouillage = 45 mm

Remarques:
U = arrêt du loquet inférieur
GB215 = supplémentaire, trous de fixation frontaux M8

Les variantes qui s'en écartent sont des modèles spéciaux. Disponibilité sur demande.
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

AV21LHX45U-GB215

Numéro d'article 103016966

Door locking devices

Vers l'article

AV21LHX20U-GB215

Numéro d'article 103028212

Door locking devices

Vers l'article

AV21LHX30U-GB215

Numéro d'article 103028213

Door locking devices

Vers l'article

AV21LX11.5U-GB215

Numéro d'article 103028214

Door locking devices

Vers l'article

AV21LX20U-GB215

Numéro d'article 103028215

Door locking devices

Vers l'article

AV21LX30U-GB215

Numéro d'article 103028216

Door locking devices

Vers l'article

AV21LX40U-GB215

Numéro d'article 103028217

Door locking devices

Vers l'article

AV21RHX11.5U-GB215

Numéro d'article 103028218

Door locking devices

Vers l'article

AV21RHX20U-GB215

Numéro d'article 103028219

Door locking devices

Vers l'article

AV21RX20U-GB215

Numéro d'article 103028223

Door locking devices

Vers l'article

AV21RX30U-GB215

Numéro d'article 103028224

Door locking devices

Vers l'article

AV21RX40U-GB215

Numéro d'article 103028225

Door locking devices

Vers l'article