AV18RHKX11.5U-GB215
AV18RHKX11.5U-GB215
Téléchargements
Désignation produit: AV18(1)(2)K(3)U-GB215 |
(1) | |
L | Version avec ouverture à gauche |
R | Version avec ouverture à droite |
(2) | |
Sans | Languette |
H | Levier H65 |
H92 | Levier H92 |
H105 | Levier H105 |
B | Support B |
B2 | Support B2 |
(3) | |
X11,5 | Dimension X du pêne de verrouillage = 11,5 mm |
X20 | Dimension X du pêne de verrouillage = 20 mm |
X30 | Dimension X du pêne de verrouillage = 30 mm |
X40 | Dimension X du pêne de verrouillage = 40 mm |
X45 | Dimension X du pêne de verrouillage = 45 mm |
Remarques: | |
U = arrêt du loquet inférieur GB215 = supplémentaire, trous de fixation frontaux M8 Les variantes qui s'en écartent sont des modèles spéciaux. Disponibilité sur demande. |
- ouverture à droite
- Boîtier métallique
- Sans Protection contre les défauts de fermeture
- pour portes à 1 battants
- pour ascenseurs sans transport de passagers
- Déverrouillage manuel par clef trois pans M5
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AV18RHKX11.5U-GB215 |
Référence d’article (n° de commande) |
103028163 |
EAN (European Article Number) |
4030661524559 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN 81-20 EN 81-50 |
Matériau du boîtier |
alliage léger,injecté |
Matériau du pêne de verrouillage |
Laiton |
Données générales - Caractéristiques
déverrouillage manuel |
Oui |
Avec protection contre les défauts de fermeture |
Non |
Fonctions de sécurité |
Oui |
Nombre de battants de porte |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Données mécaniques
Actionneur |
Levier à galet H65 |
Alignement/orientation |
ouverture à droite |
Fixation |
Trous de fixation à l'arrière |
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble |
sans presse-étoupe |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
165 mm |
Hauteur |
80 mm |
Profondeur |
37,5 mm |
Diamètre du pêne d'interverrouillage |
18 mm |
Dimension X de la pêne de verrouillage |
11,5 mm |
Remarque (dimension X de la pêne de verrouillage) |
La longueur totale du pêne est le résultat de la profondeur d'insertion du pêne dans le vantail de la porte prescrite à 21 mm et de la dimension X. La dimension X représente la distance entre le côté inférieur de la serrure et la partie supérieure de la porte. |
Chanfrein du pêne de verrouillage, face inférieure |
45 ° |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP20 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
400 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
2 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
200 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
2 A |
Elément de commutation |
Contact NF, contact NO |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Accessoires
Remarque (accessoires) |
Electroaimant SOL-AV15/AV18 pour la commande électrique disponible comme accessoire |
Remarque
Remarque (déverrouillage manuel) |
Pour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification CCC
Certificat CE avec examen de type
Certificat UKCA
Information
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Images (divers)
Exemple d'assemblage
ID: kav--m03
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Baujahr: | siehe Typenschild |
Beschreibung des Bauteils: | Türverriegelung |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
Aufzugsrichtlinie | 2014/33/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 81-20:2014, EN 81-50:2014 |
Notifizierte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München - Deutschland Kenn-Nr. 0036 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. November 2019 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/04/2024 15:07