AZ 06-13 B/23 SHUNT
Numéro d'article:
101057930
AZ 06-13 B/23 SHUNT
Numéro d'article:
101057930
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- pour AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZ 06-13 B/23 SHUNT |
Référence d’article (n° de commande) |
101057930 |
EAN (European Article Number) |
4030661030074 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-05 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Matériau du actionneur |
Laiton avec rivets argentés en thermoplastique |
Poids brut |
4 g |
Données mécaniques
Actionneur |
droit |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
23 mm |
Largeur |
41 mm |
Profondeur |
12 mm |
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits) |
AZ 06x AZ 06 AZ 07 AZ 08 AZ 13 AZ 14-1 AZ 19 |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/04/2024 20:59