AZ 06 B-1284 SHUNT
Numéro d'article:
101057921
AZ 06 B-1284 SHUNT
Numéro d'article:
101057921
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- pour AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
- pour Crochet de verrouillage
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZ 06 B-1284 SHUNT |
Référence d’article (n° de commande) |
101057921 |
EAN (European Article Number) |
4030661030012 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-05 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Matériau du actionneur |
Laiton avec rivets argentés en thermoplastique |
Poids brut |
13 g |
Données mécaniques
Actionneur |
droit |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
40 mm |
Largeur |
40 mm |
Profondeur |
12 mm |
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits) |
AZ 06x AZ 06 AZ 07 AZ 08 AZ 13 AZ 14-1 AZ 19 |
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 14:01