AZ 063 K 08106

Numéro d'article: 101194267

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • 1 Plan d'actionnement
  • Gouttière de câble à l'arrière et en bas
  • Boîtier plastique
  • Broche de contact dans le pont de l'actionneur
  • couvercle transparent
  • Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
  • Etanchéité IP20
  • Interrupteur à double interruption
  • vis de fixation M4 Pozidriv autotaraudant, imperdable/indémontable

Exemple de commande

Désignation de type du produit

AZ 063 K 08106

Référence d’article (n° de commande)

101194267

EAN (European Article Number)

4030661358796

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-10

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-10

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-10

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Homologations - Règlementations

Certificats

TÜV

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

ASME-A15.5

CAN/CSA-B44.1

EN 81-20

EN 81-50

Matériau du boîtier

Ultramid renforcée de fibres de verre, auto-extinguible

Matériau du couvercle

Ultramid renforcée de fibres de verre, auto-extinguible

Poids brut

23 g

Données générales - Caractéristiques

Utilisable pour ascenseurs

Oui

Nombre de contacts de sécurité

1

Données mécaniques

Plan d'actionnement

1

Durée de vie mécanique, min.

10 000 000 manœuvres

Course totale

7 mm

Force d'actionnement

1,6 N

Fixation

Trous ronds

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Entrée de câble

2 x entrée pour conducteur individuel avec cône de raccordement

Couple de serrage du raccord électrique, max.

1,2 Nm

remarque

M4 vis à fente combinées, cf. DIN 7984 avec plaques de serrage auto-ouvrantes

Remarque (entrée de câble)

Conduit de câble à l'arrière et en bas

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

50 mm

Hauteur

27 mm

Profondeur

19 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP20

Ambient temperature

-30_+70

Humidité relative, max.

95 %

Remarque (humidité relative)

sans condensation

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

500 V

Données électriques

Courant nominal thermique

4 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

2 A

Catégorie d'utilisation DC-13

200 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

2 A

Elément de commutation

Contact de rupture

Principe de commutation

Contact à pression directe avec friction

Matériau des contacts, électriques

Cu-Rivets argentés

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Les actionneurs ne sont pas compris dans la livraison des interrupteurs.

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 30/03/2023 08:18