AZ 17
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Durée de vie élevée
- forme compacte
- Codage universel
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Insensible à l'encrassement
- 8 sens de manœuvre
Désignation produit: AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
02 | 2 contacts NF |
(2) | |
Sans | Force de maintien 5 N |
R | Force de maintien 30 N |
(3) | |
Sans | Presse-étoupe M16 |
2243 | Sortie de câble frontale |
2243-1 | Sortie de câble arrière |
ST | Connecteur M12, 4 pôles |
(4) | |
1637 | contacts dorés |
(5) | |
5M | Longueur de câble 5 m |
6M | Longueur de câble 6 m |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
force de maintien
Nombre de contacts de sécurité
Composants du système
Actionneur AZ 17
ACTIONNEUR AZ 17-B6
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts
- La direction d'actionnement peut être sélectionnée par retournement de l'insert
ACTIONNEUR AZ 17/170-B1
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes
- Actionneur droit
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes
ACTIONNEUR AZ 17/170-B1-2245
- Actionneur droit avec silentbloc
- Compense les vibrations des protecteurs
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes
ACTIONNEUR AZ 17/170-B15
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes
Accessoires AZ 17