AZ 3350
- Boîtier métallique
- Poignée avec maintien en fin de course
- Durée de vie élevée
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
Désignation produit: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 contacts NF |
12ZUEK | 1 contact NO / 2 contacts NF |
(2) | |
1637 | contacts dorés |
(3) | |
U90 | Tête d'actionnement tournée de 90° pour portes avec charnière à gauche |
U270 | Tête d'actionnement tournée de 270° pour portes avec charnière à droite |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Nombre de contacts de sécurité
Composants du système
Actionneur
AZ 3350-STS30-01
- Poignée avec maintien en fin de course
- Convient pour tous les dispositifs de protection
AZ 3350-STS30-02
- Poignée avec maintien en fin de course
- Convient pour tous les dispositifs de protection
AZ 3350-STS30-03
- Poignée avec maintien en fin de course
- Convient pour tous les dispositifs de protection
AZ 3350-STS30-05
- Poignée avec maintien en fin de course
- Convient pour tous les dispositifs de protection
AZ 3350-STS30-06
- Poignée avec maintien en fin de course
- Convient pour tous les dispositifs de protection
AZ 3350-STS30-07
- Poignée avec maintien en fin de course
- Convient pour tous les dispositifs de protection
AZ 3350-STS30-08
- Poignée avec maintien en fin de course
- Convient pour tous les dispositifs de protection
Système de poignée de sécurité STS