AZ 3350-STS30-06

Numéro d'article: 101176980

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Poignée avec maintien en fin de course
  • Convient pour tous les dispositifs de protection

Exemple de commande

Désignation de type du produit

AZ 3350-STS30-06

Référence d’article (n° de commande)

101176980

EAN (European Article Number)

4030661307602

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Caractéristiques globales

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Matériau de l' élément d'actionnement

Aluminium

Matériau de la plaque de fixation

steel

Poids brut

1 925 g

Données générales - Caractéristiques

poignée antipanique

Oui

Données mécaniques

Charnière de porte

Gauche

Force de cisaillement

15 000 N

Mécanisme monté

À l'extérieur

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

The door latch is not included in the scope of delivery

Remarque - Plan d'encombrement

remarque

Les dessins cotés sont toujours représentés, vue vers l'interrupteur


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 19/04/2024 01:42