AZ3350-B1
AZ3350-B1
Téléchargements
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZ3350-B1 |
Référence d’article (n° de commande) |
101214015 |
EAN (European Article Number) |
4030661446363 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Matériau du actionneur |
Acier inoxydable (V2A) |
Poids brut |
48 g |
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min. |
400 mm |
Actionneur |
droit rigide |
Remarque
Remarque (en général) |
Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 700 mm Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 400 mm L'axe de rotation de la charnière doit être 28 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/04/2024 01:18