AZ3350-B5R

Numéro d'article: 101214020

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Convient très bien pour protecteurs pivotants

Exemple de commande

Désignation de type du produit

AZ3350-B5R

Référence d’article (n° de commande)

101214020

EAN (European Article Number)

4030661446394

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Caractéristiques globales

Poids brut

47 g

Données mécaniques

Rayon d'actionnement, min.

350 mm

Actionneur

mobile

Remarque

Remarque (en général)

Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 350 mm

L'axe de rotation de la charnière doit être 22 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 20/04/2024 10:41