AZ3350-B6
Numéro d'article:
101214016
AZ3350-B6
Numéro d'article:
101214016
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Convient très bien pour protecteurs pivotants
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZ3350-B6 |
Référence d’article (n° de commande) |
101214016 |
EAN (European Article Number) |
4030661446400 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
90 g |
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min. |
400 mm |
Actionneur |
mobile |
Remarque
Remarque (en général) |
Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 400 mm Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 900 mm L'axe de rotation de la charnière doit être 55 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 12:37